Fallback image
Product Image

Actionneurs à membrane Fisher™ 657 et 667

Fisher 657 and 667 Actuators provide dependable pneumatic valve control for accurate on/off and throttling performance in a wide range of process applications.

Les actionneurs Fisher 657 et 667 sont conçus pour fournir une fonction de marche/arrêt ou d'étranglement des vannes de régulation. Ces actionneurs à membrane et ressort opposé placent le clapet dans la vanne en réponse à la variation des signaux de sortie pneumatiques du contrôleur ou du positionneur de vanne. L'actionneur 657 est à action directe tandis que le 667 est à action inverse.

Principales fonctionnalités

  • Le coussinet de montage intégral élimine le support de montage traditionnel et réduit le nombre de pièces requises au montage.
  • Comprend un passage d'air intégral qui élimine le besoin de tubes et de raccords externes lorsqu'il est associé à un instrument Fisher FIELDVUE ™.
  • Les actionneurs 657 et 667 sont compatibles avec les instruments utilisant des kits de montage sur support traditionnels. Si nécessaire, le modèle 667 peut être raccordé extérieurement pour des instruments et accessoires.
  • La constante de raideur du ressort, les butées de fin de courses et les commandes manuelles sont disponibles pour presque toutes les applications de la vanne de régulation.
  • Une membrane moulée se déplace dans un boîtier de membrane profond, minimisant le changement de zone durant le déplacement.
  • Un boîtier peu profond du côté pression signifie que le volume est réduit de ce côté, minimisant ainsi le temps de réponse.
  • La membrane moulée permet une poussée maximale pour une taille de membrane précise.
  • La construction robuste à paroi épaisse en fonte et en acier offre une stabilité accrue et une protection contre la corrosion.