Fallback image
Product Image

Détendeurs-régulateurs de récupération de vapeurs série 66R de Fisher™

66R Series regulators adjust to blanket‑gas pressure changes and control gas flow from the vessel.

Les détendeurs-régulateurs de récupération de vapeurs de la série 66R réagissent à toute variation de pression de gaz inerte et les vannes d'admission s'ouvrent ou se ferment pour contrôler le débit de gaz inerte hors de la cuve.

Principales fonctionnalités

  • Point de consigne bas
  • Grande précision
  • Conception simple
  • Débits élevés