Régulateur d'alimentation d'instruments Fisher™ 67C
Les régulateurs à commande directe et les régulateurs de filtre 67C sont généralement utilisés pour assurer des pressions réduites et régulées dans les contrôleurs pneumatiques et électropneumatiques, ainsi que pour d'autres instruments. Ils conviennent à la plupart des applications sur gaz et air. Ils sont également utilisés pour la réduction de pression sur les mandrins pneumatiques, buses d'air et pistolets de soufflage.
Schémas et modèles CAO : Cliquez ici
Schémas et modèles CAO : Cliquez ici
Principales fonctionnalités
- Compact
- Montage sur panneau
- Régulateur d'alimentation d'instrument
- Option de fabrication en acier inoxydable
- Soupape interne
- Clapet anti-retour interne Smart Bleed≬ atténuant la pression de sortie en cas de perte de la pression d'alimentation
- Construction robuste
- Fixations résistant à la corrosion
Produits associés