Fallback image
Product Image

Détendeur haute pression Fisher™ série 67C - GPL

Fisher 67C is a compact high‑pressure regulator for liquid or vapor service. Models include 67CW, 67CH, 67CD, and 67CN.

Ce produit de la série 67C Fisher est un détendeur haute pression adapté à diverses applications utilisant des liquides ou de la vapeur. Sa conception compacte rend le détendeur de la série 67C parfaitement adapté aux installations confinées. La version de base du détendeur de la série 67C est fournie avec une clé, un dispositif de réglage à volant manuel, un système de réglage à cadran avec échelle de mesure étalonnée ou une boîte à ressort inviolable non réglable : 67CW, 67CH, 67CD, ou 67CN.

Schémas et modèles CAO : Cliquez ici

Principales fonctionnalités

  • Compact
  • Haute stabilité
  • Listés UL
  • Revêtement durable en peinture en poudre