Fallback image
Product Image

Actionneurs à piston Fisher™ 685

Les actionneurs à piston Fisher 685 assurent une sortie de poussée moyenne pour une variété de vannes à tige coulissante Fisher moyennes à très grandes, y compris les vannes easy-e™, HP, EH, FB et 461. La conception d'actionneur à double effet entraîne un positionnement rigide et précis. Des constructions à rappel par ressort sont également disponibles et offrent un mode défaut de fonctionnement ouvert ou fermé en cas d'appairage avec une vanne.

Principales fonctionnalités

  • Selon la fabrication, des poussées maximales allant jusqu'à 354 kN (79 000 lbf) peuvent être produites.
  • Selon la taille, des courses allant jusqu'à 610 mm (24 po) sont disponibles.
  • La construction à double effet permet un positionnement rigide et précis.
  • Une commande manuelle latérale est disponible pour toutes les tailles sauf la 28, qui utilise une pompe à main hydraulique comme commande de secours manuelle.
  • Les constructions internes à ressort-relais sont disponibles pour les applications nécessitant un mode mécanique de secours.
  • Les joints de piston à faible friction et les revêtements de cylindre réduisent les frottements et l'usure.