Fallback image
Product Image

Manifold de remplacement Fisher™ Type749B

Les détendeurs de remplacement automatiques Fisher passent automatiquement du cylindre d'alimentation (lorsque le gaz est épuisé) au cylindre de réserve. Le Type 749B est un manifold de remplacement grande capacité pour les applications commerciales et industrielles. Il comprend deux régulateurs série 64 et un indicateur direct Type 803. L'ensemble est principalement utilisé avec un détendeur Type HSRL ou 64SR.

Principales fonctionnalités

  • Capacité élevée
  • Classification UL (Type 749B, les détendeurs de deuxième étage sont classés séparément)