Fallback image
Product Image

Actionneur à piston Fisher™ 785C

L’actionneur à piston 785C offre une sortie de poussée précise et élevée pour un vaste gamme d’applications de déplacement. Cet actionneur peut être à simple ou double effet et rappel par ressort ou sans ressort avec la possibilité de choisir des options de défaillance du ressort. Les modèles de série 785C sont conçus pour une utilisation avec une variété de vannes de régulation à tige coulissante Fisher. Plusieurs configurations sont disponibles pour répondre à de nombreuses exigences d’applications.

Principales fonctionnalités

  • Capacité de poussée élevée — Les poussées vont jusqu’à 1 600 kN pour les modèles à double effet sans ressort et jusqu’à 540 kN pour les rappel par ressort.
  • Large éventail d’applications — Les constructions standard offrent des déplacements allant jusqu’à 203 mm et des diamètres de cylindre allant jusqu’à 685 mm. Des constructions spécifiques offrent des déplacements allant jusqu’à 610 mm. Pour les déplacements supérieurs à 610 mm, consultez votre bureau de vente d’Emerson.
  • Construction des modèles à double effet sans ressort — La pression des deux côtés du piston permet un positionnement stable et précis.
  • Modèles à simple effet et rappel par ressort — Ils permettent la fermeture complète selon la norme ANSI/FCI 70-2 CL V en cas de perte d’air sans utiliser un réservoir compensateur.
  • Faible friction — Les joints de piston à faible friction et les cylindres nickelés par immersion réduisent les frottements et l’usure.
  • Vaste plage de température — Les constructions standard offrent une vaste plage de température comprise entre -20 et 100 °C, mais il est possible de sélectionner des températures plus faibles. Les constructions à faible température offrent des plages comprises entre -40 et 100 °C ou entre -60 et 100 °C. Les constructions à haute température offrent des plages comprises entre -20 et 200 °C.
  • Mode de défaillance mécanique — Selon la construction, un ressort de rappel interne force la tige de piston à se rétracter ou se déployer en cas de perte de pression d’alimentation.
  • Commande manuelle — Une commande manuelle supérieure ou une pompe manuelle latérale en option peut déployer ou rétracter manuellement l’actionneur.