Fallback image
Product Image

Vanne de régulation Baumann™ 81000 Mikroseal

La vanne de régulation Baumann 81000 Mikroseal offre une excellente solution pour l'étranglement de produits liquides ou gazeux, notamment en présence d'importantes variations de débit. De par sa conception sans garniture, elle convient aux applications où les garnitures de tige sujettes aux fuites ne sont pas tolérées. Un mécanisme d'amplification de force mécanique, pratiquement sans frottement, est utilisé pour réduire la course des actionneurs pneumatiques ou électriques. Ceci permet à la membrane de fermeture de se déplacer avec précision contre l'orifice de la vanne pour réduire ou arrêter le débit du fluide. Le même mécanisme, pratiquement sans frottement, intégrant des bagues de guidage et des roulements à billes avec revêtement en PTFE et acier inoxydable, assure un positionnement très précis avec une bande morte négligeable.

Principales fonctionnalités

  • Compact and light weight design reduces installed piping costs.
  • Packless construction is available.
  • Epoxy powder coated actuator cases with stainless steel yoke and fasteners for corrosion resistance.
  • Multi-spring, field reversible actuator with reduced deadband permits direct operation from remote signal devices.
  • Fisher FIELDVUE™ digital valve controller is available for remote calibration and diagnostics.