Vanne papillon haute performance Fisher™ 8532
Principales fonctionnalités
- La conception de joint par pression offre une fermeture étanche contre toute la pression nominale de la vanne spécifiée.
- Le presse-étoupe anti-éclatement s’adapte parfaitement sur l’arbre de la vanne, qui forme un épaulement circonférentiel en contact avec le presse-étoupe anti-éclatement.
- Un raccord cannelé sur l’axe de vanne permet de serrer le levier sur la plupart des actionneurs rotatifs Fisher.
- L’arbre claveté proposé en option, idéal pour les applications de marche/arrêt, offre une grande flexibilité dans le choix de l’actionneur.
- Le système de garniture ENVIRO-SEAL™, disponible en option, est conçu avec des surfaces de tige très douces. Ce système à faible émission fugitive assure une excellente étanchéité, guide et transmet la force de chargement.
- Le corps de la vanne se centre automatiquement sur les boulons de fixation des brides de conduite, ce qui permet de centrer rapidement et précisément la vanne dans la conduite.