Vanne papillon haute performance Fisher™ 8540
Principales fonctionnalités
- Fermeture exceptionnelle : le joint de siège souple bidirectionnel à action de pression permet d'obtenir des vitesses de fermeture exceptionnelles, comme indiqué dans les spécifications.
- Rétention de l'arbre – La rétention redondante de l’arbre offre une protection supplémentaire. Le fouloir de presse-étoupe, l'arbre et le pas de l’arbre interagissent pour maintenir l’arbre de manière sécurisée dans le corps de la vanne.
- Facilité d’installation – Le corps de la vanne se centre automatiquement sur les boulons de fixation des brides de conduite, ce qui permet de centrer rapidement et précisément la vanne dans la conduite.
- Caractéristique de débit approximativement linéaire – Une caractéristique de débit approximativement linéaire permet une régulation précise du débit.
- Peinture en poudre de série – La peinture en poudre Emerson offre à l'ensemble des pièces en acier une finition résistante à la corrosion.