Vanne papillon haute performance Fisher™ 8560
Principales fonctionnalités
- La conception à disque excentrique fournit un débit presque linéaire et peut être utilisée pour les applications d’étranglement et de mise en marche/arrêt via une rotation du disque à 90 degrés.
- Les matériaux internes et de boulonnerie sont compatibles avec des applications nécessitant l’utilisation de produits corrosifs. Ces constructions sont conformes aux recommandations de la norme NACE MR0175-2002.
- Le système de garniture ENVIRO-SEAL™, disponible en option, assure une excellente étanchéité, guide et transmet la force de chargement. Le système de garniture ENVIRO-SEAL permet de contrôler les émissions afin qu’elles restent inférieures à la limite de 100 ppm définie par l’Agence de protection de l’environnement pour les vannes.
- La conception standard des vannes inclut une garniture conductrice assurant une liaison électrique pour les applications en zone dangereuse.