Vanne papillon haute performance Fisher™ 8580
Principales fonctionnalités
- L’action de l’assemblage actionneur/vanne peut passer de fermé par manque d’air à ouvert par manque d’air, et inversement, sans ajouter de pièces supplémentaires.
- Les bagues d’étanchéité molles et en métal présentent toutes deux une action d’étanchéité par pression qui assure une fermeture étanche, même en cas de perte de charge.
- La conception standard des vannes inclut une garniture conductrice assurant une liaison électrique pour les applications en zone dangereuse.
- La vanne fonctionne à des températures élevées, avec les composants d’ajustage appropriés.
- Une indication supplémentaire de la course peut être obtenue grâce à la ligne indicative située sur l’arbre, ainsi que grâce au marquage de la position du disque sur le fouloir de presse-étoupe.
- La rétention redondante de l’arbre offre une protection supplémentaire. Le fouloir de presse-étoupe, la bague anti-éclatement et la gorge de l’arbre interagissent pour maintenir l’arbre de manière sécurisée dans le corps de la vanne.