Fallback image
Product Image

Vanne papillon haute performance Fisher™ 8590

La vanne papillon haute performance Fisher 8590 assure une fermeture étanche et peut être utilisée dans de nombreuses conditions de pression et de température. La vanne 8590 est disponible dans une conception à plot. L’arbre cannelé peut être associé à divers actionneurs à piston pneumatiques ou à ressort et membrane, tandis que l’arbre carré ou claveté peut être associé à divers actionneurs à membrane ou à piston à levier manuel, à commande manuelle ou pneumatiques.

Principales fonctionnalités

  • Cette vanne répondra aux besoins de votre actionneurs grâce à la possibilité de connecter un arbre cannelé, carré ou claveté.
  • La conception de joint par pression offre une fermeture étanche et permet l’utilisation d’actionneurs plus petits et moins onéreux dans les applications nécessitant une fermeture conforme à la norme ASME B16.34.
  • Les systèmes de garniture ENVIRO-SEAL™, disponibles en option, sont conçus avec des surfaces d’arbre très douces. Ces systèmes à faible émission fugitive assurent une excellente étanchéité, guident et transmettent la force de chargement.
  • Les matériaux internes et de boulonnerie sont compatibles avec des applications nécessitant l’utilisation de liquides et de gaz corrosifs.
  • Le corps de la vanne se centre automatiquement sur les boulons de fixation des brides de conduite, ce qui permet de centrer rapidement et précisément la vanne dans la conduite.
  • Les vis de la bague de maintien du joint sont placées de manière à ne pas gêner l’étanchéité.
  • Le couple nécessaire pour ouvrir et fermer les vannes est le même quel que soit la direction dans laquelle la pression différentielle est appliquée.