Fallback image
Product Image

Détendeurs Fisher™ de la série 912 - GPL

Les détendeurs de série 912 à action directe et à ressort sont homologués Underwriters Laboratory (UL) et sont utilisés dans les applications de maintenance et industrielles. Ces détendeurs sont pourvus d’une soupape interne à capacité limitée sur la membrane pour minimiser la surpression.

Principales fonctionnalités

  • Contrôle précis, sensible
  • Protection contre les intempéries et les insectes
  • Maintenance facile
  • Homologué UL