Détendeur Fisher™ série 912N
Le détendeur de série 912N à action directe et à ressort est utilisé dans les applications de maintenance et industrielles. Ce détendeur est pourvu d'une soupape interne à capacité limitée sur la membrane pour minimiser la surpression. Toute pression aval supérieure au point de lancement de la décharge du ressort de soupape non réglable écarte la membrane du siège de soupape, permettant ainsi de décharger l'excès de pression par l'évent. Le détendeur de série 912N est conçu pour offrir un contrôle précis et sensible.
Principales fonctionnalités
- Contrôle précis, sensible
- Polyvalence
- Protection contre les intempéries et les insectes
- Entretien aisé
Produits associés