Vanne de régulation à alimentation interne Fisher™ type 92B
La vanne de régulation de pression type 92B est la vanne de vapeur classique utilisée dans l'industrie. Elle peut contrôler la pression avec précision et stabilité dans des environnements d'exploitation sales. La vanne de prise de vapeur type 92B est conçue pour des décennies de fonctionnement continu. Elle est utilisée comme vanne de régulation de pression principale dans les applications de chauffage des procédés industriels tels que les échangeurs de chaleur, les évaporateurs, les digesteurs et les réacteurs.
Fichiers et schémas CAD : Cliquer ici
Fichiers et schémas CAD : Cliquer ici
Principales fonctionnalités
- Durée de fonctionnement étendue de la membrane
- Commande à deux voies
- Sièges résilients
- Guide de tige des soufflets
Produits associés