Vanne de régulation à alimentation interne Fisher™ type 92C
La vanne à alimentation interne type 92C est un régulateur de détente utilisé dans les services vapeur. Elle est disponible avec un pilote de type 6392 ou sans pilote pour une utilisation en tant que détendeur sous pression. La version avec pilote fonctionne grâce à la pression amont ; aucune alimentation en air séparée n'est nécessaire. La version sous pression est utilisée lorsqu'un réglage à distance des paramètres de pression de la vanne est nécessaire.
Principales fonctionnalités
- Pressions amont nominales équivalentes aux pressions aval nominales
- Maintenance sans démontage
Produits associés