Fallback image
Product Image

Vanne de régulation à alimentation interne Fisher™ type 92S

Les vannes de régulation à alimentation interne type 92S sont actionnées par piston pour un service vapeur à grand nombre de cycles. Cette vanne et ce pilote ont des surfaces d'appui rodées, minimisant les fuites au siège. Les pilotes types 6492H et 6492L sont dotés de tiges à soufflets étanches pour éliminer la friction entre guide et tige. Les vannes de régulation en acier et acier inoxydable type 92S proposent une plage de points de consigne allant jusqu'à 17,2 bar et une température maximale de 343 °C.

Principales fonctionnalités

  • Fonctionnalité de réduction du bruit sans diminution de la capacité
  • Bonne fermeture pour une faible montée en pression en aval
  • Facilité d'installation