Détendeurs de liquide Fisher™ type 92W
Le détendeur Fisher type 92W dédié aux applications liquides inclut un pilote type 6492H ou 6492L. Il est fiable et sûr grâce à sa conception éprouvée. La pression d'alimentation pilote est envoyée de l'entrée de la vanne principale vers le raccordement amont du pilote. La pression en aval prend son impulsion sur les pistons de la vanne principale par la ligne d'impulsion aval puis la membrane pilote.
Principales fonctionnalités
- Fonctionnalité de réduction du bruit sans diminution de la capacité
- Bonne fermeture pour une faible montée en pression en aval
- Facilité d'installation
Produits associés