Fallback image
Product Image

Détendeur Fisher™ type 99

Le détendeur de gaz Fisher de type 99 prend en charge différentes gammes et limites de pression pour les applications du secteur de la distribution, industrielles et commerciales. Le détendeur de type 99 est pourvu d'un pilote de type 61 intégré dans le boîtier de l'actionneur. Ce composant prend en charge des pressions amont allant jusqu'à 69 bar. Ce détendeur est équipé en standard de joints toriques sur la bague de guidage et le porte-soupapes, qui préviennent toute interférence de la pression amont du corps de soupape avec la pression aval de l'ensemble de boîtier inférieur.

Schémas et modèles CAO : Cliquez ici

Principales fonctionnalités

  • Haute précision
  • Aucune purge vers l’atmosphère
  • Prise en charge de pressions amont élevées
  • Modification aisée pour services spéciaux
  • Fermeture étanche
  • Contrôle de pression haute capacité
  • Contrôle excellent de bas débit
  • Trois options de pilotes