Vanne papillon haute performance Fisher™ A11
Principales fonctionnalités
- Choisissez une connexion à arbre carré, claveté ou cannelé.
- La conception de joint par pression offre une fermeture étanche.
- Les matériaux internes et de boulonnerie sont compatibles avec des applications nécessitant l’utilisation de liquides et de gaz corrosifs.
- Le corps de la vanne se centre automatiquement sur les boulons de fixation des brides de conduite, ce qui permet de centrer rapidement et précisément la vanne dans la conduite.
- Les vis de la bague de maintien du joint sont placées de manière à ne pas gêner l’étanchéité assurée par les joints de bride de conduite, qu’ils soient plats ou en spirale.
- La conception de la vanne se distingue par le fait que le couple nécessaire pour ouvrir et fermer la vanne est le même quel que soit la direction dans laquelle la pression différentielle est appliquée.