Vanne papillon à double bride Fisher™ A31D
Principales fonctionnalités
- Le joint à pression assure une fermeture étanche et permet d'utiliser des actionneurs plus petits pour les applications nécessitant des capacités de fermeture ASME B16.34 intégrales.
- La conception de la vanne A31D permet de s'assurer que le couple nécessaire pour ouvrir et fermer la vanne est le même quelle que soit la direction dans laquelle la pression différentielle est appliquée.
- La vanne A31D intègre une protection contre l'éclatement de l'axe.
- Le système de garniture ENVIRO-SEAL™, disponible en option, améliore l'étanchéité, le guidage et la transmission de la force de charge.
- Grâce au choix de raccordements d'axe cannelés et clavetés, cette vanne répond à tous vos besoins en matière d'actionneur.
- La vanne est disponible avec des matériaux de boulonnerie et d'éléments internes adaptés aux applications impliquant des liquides et gaz corrosifs.