Détendeur d'inertage de réservoir type ACE95Jr
Type ACE95Jr is a direct‑operated blanketing valve. Its stainless body and large actuator improve sensitivity and accuracy.
Principales fonctionnalités
- Construction du pilote entièrement équilibrée pour réduire la sensibilité de la pression d'entrée
- Vanne pilote sans frottement
- Fermeture étanche parfaite
- Contrôle par pilote
- Option de corps incliné ou droit
- Très sensible