Fallback image
Product Image

Désurchauffeur à atomisation à la vapeur Fisher™ ATST

Le désurchauffeur Fisher ATST représente la solution de pointe pour les applications de désurchauffe qui exigent des performances optimales en matière d’atomisation et de rangeabilité. Grâce à l’injection d’eau atomisée par vapeur, les tuyères ATST forment des gouttelettes d’eau extrêmement fines qui s’évaporent rapidement dans une large plage de débits et de conditions de vapeur.

Principales fonctionnalités

  • Injection d’eau atomisée dans un flux de vapeur - Le désurchauffeur ATST intègre des tuyères atomisées à la vapeur qui utilisent de la vapeur à grande vitesse pour décomposer l’eau en gouttelettes extrêmement fines sur une large plage de fonctionnement.
  • Fiabilité du contrôle de la température : la brume extrêmement fine qui sort des tuyères de pulvérisation de l’ATST entraîne une vaporisation rapide sans retombées d’eau de pulvérisation dans la tuyauterie en aval. Assure que l’eau pulvérisée régule la température de la vapeur au lieu de s’écouler.
  • Améliore l’intégrité des conduites de vapeur et du revêtement : la combinaison d’une pulvérisation fine, d’un mélange uniforme eau/vapeur et d’une vaporisation extrêmement rapide protègent les conduites de vapeur et les revêtements contre les dommages causés par la pulvérisation excessive.
  • Rangeabilité élevée - Le désurchauffeur atomisé à la vapeur ATST ne dépend pas de la pression de l’eau ou de la vitesse de la vapeur pour générer la pulvérisation. La fine brume créée par l’ATST peut être injectée à de faibles vitesses de vapeur sans compromettre la régulation de la température.
  • Revêtement de tuyauterie de vapeur disponible : L'ATST peut être équipé d'un revêtement de tuyau de vapeur intégré. Cette construction est courante dans les applications de désurtchauffe de chaudière pour une protection supplémentaire contre les interférences avec l’eau