Fallback image
Product Image

Détendeurs résidentiels Fisher™ de type B NG

Le détendeur résidentiel de type B NG est un détendeur à ressort et action directe, intégrant des fonctionnalités hautes performances et de sécurité renforcée. Il assure le contrôle de la détente de pression dans un grand nombre d'applications résidentielles, commerciales et industrielles pour différents fluides gazeux. Une vanne d'arrêt coupe le flux de gaz en cas de débit excessif, lorsque la pression de sortie est inférieure au point de consigne (forte demande de gaz ou rupture de conduite) ou lorsque la pression d'entrée est inférieure au point de consigne (perte de charge du réseau ou tuyau endommagé). Le détendeur peut être réinitialisé manuellement après le déclenchement de la fonction de sécurité. Le détendeur est préprogrammé en usine. Le détendeur de type B6 NG est interchangeable avec le détendeur de type B6 N à angle (mêmes dimensions principales).

Principales fonctionnalités

  • Intégration renforcée
  • Deux paliers de réduction pour des pressions de sortie constantes
  • Conception compacte
  • Soupape interne
  • Crépine d’entrée