Vanne de régulation à brides Fisher™ Baumann™ 24000CVF en carbone et en acier
Principales fonctionnalités
- La conception compacte et légère réduit les coûts de tuyauterie installée.
- Des raccordements d’extrémité ASME et EN sont disponibles pour répondre à vos normes de tuyauterie.
- Le clapet profilé post-guidé à levée complète permet le rinçage des débris à travers le corps de vanne.
- Le matériau des éléments internes en acier inoxydable austénitique S31600 est standard ; des éléments internes en acier inoxydable S41600 sont disponibles.
- Le positionneur numérique de vanne Fisher™ FIELDVUE™ est disponible pour l’étalonnage et le diagnostic à distance.
- La garniture ENVIRO-SEAL™ améliorée Fisher™ est disponible pour une durée de vie et une intégrité accrues de la garniture.