Fallback image
Product Image

Vanne de régulation à brides Fisher™ Baumann™ 24000SVF en acier inoxydable

Découvrez la vanne droite compacte et haute performance Fisher Baumann 24000SVF. Conçue pour la précision, l’étanchéité parfaite et les installations dans des espaces restreints.

Principales fonctionnalités

  • La conception compacte et légère réduit les coûts de tuyauterie installée.
  • Des raccordements d’extrémité ASME et EN sont disponibles pour répondre à vos normes de tuyauterie.
  • Le clapet profilé post-guidé à levée complète permet le rinçage des débris à travers le corps de vanne.
  • Le matériau des éléments internes en acier inoxydable austénitique S31600 est standard ; des éléments internes en acier inoxydable S41600 sont disponibles.
  • Le positionneur numérique de vanne Fisher™ FIELDVUE™ est disponible pour l’étalonnage et le diagnostic à distance.
  • La garniture ENVIRO-SEAL™ améliorée Fisher™ est disponible pour une durée de vie et une intégrité accrues de la garniture.