Contrôleur pneumatique et transmetteur C1 de Fisher™
Principales fonctionnalités
- Un tube de Bourdon est disponible pour les pressions élevées et des soufflets pour le vide et les basses pressions. Un élément sensible de l'un ou l'autre type peut être installé dans le boîtier avec le contrôleur ou le transmetteur. Deux gammes interchangeables de soufflets ou de jauges sont aussi disponibles.
- Le contrôleur pneumatique C1 est un choix éconergétique, permettant d'augmenter les profits et le temps de disponibilité. Sa consommation constante est inférieure aux 0,17 m³/h exigés du secteur pétrolier et gazier par l'EPA (agence américaine pour la protection de l'environnement).
- Des matériaux sont proposés pour les applications qui traitent des fluides mesurés sulfureux. Ces constructions sont conformes aux exigences métallurgiques des normes NACE MR0175 / ISO15156 et NACE MR0103.
- Le boîtier peut être installé sur un panneau, une paroi, un support tubulaire ou directement sur l'actionneur de vanne de régulation.
- Un câble de nettoyage à ressort permet le nettoyage en service de l'orifice du relais.
- Le contrôleur C1 peut être configuré pour offrir divers modes de contrôle.