Fallback image
Product Image

Éléments internes Fisher™ CAV III Micro-Flat

Les éléments internes Fisher CAV III Micro-Flat sont conçus pour les fluides propres pouvant caviter, dans le cadre d'applications à très faibles débits avec des pertes de charge jusqu'à 241 bars. Ils combinent les avantages de deux produits : le contrôle de cavitation des éléments internes Cavitrol III et les capacités de faible débit des éléments internes Micro-Flat.

Principales fonctionnalités

  • Conçus pour empêcher la cavitation.
  • Pour les applications à très faibles débits.
  • Limite de perte de charge de 241 bar.
  • La conception de siège protégé sépare la fonction de fermeture de la fonction d’étranglement pour protéger les surfaces d’appui de l’usure due à l’étranglement.
  • La conception en cage des éléments internes permet de retirer et d'inspecter les pièces sans avoir à retirer le corps de vanne de la canalisation.
  • Les matériaux renforcés des éléments internes offrent une résistance à l'usure pour une longue durée de vie.