Éléments internes Fisher™ Cavitrol™ Hex
Principales fonctionnalités
- Les tubes en forme d’hexagone séparent le fluide, conditionnent le débit et permettent de réduire ou d’éliminer le bruit et les vibrations provoqués par la cavitation.
- Convertissez les vannes Fisher de la série Vee-Ball et CV500 précédemment installées avec les éléments internes anti-cavitation Cavitrol Hex après une modification minimale de la bride de sortie du corps de vanne.
- Les éléments internes Cavitrol Hex standard sont en acier inoxydable S31603. L'alliage de cobalt R31233 est également disponible lorsque des éléments internes plus durs et plus résistants à l’érosion sont nécessaires.