Fallback image
Product Image

Éléments internes Fisher™ Cavitrol™ III

Les éléments internes Fisher Cavitrol III sont conçus pour les fluides propres pouvant caviter et pour des pertes de charge peuvent atteindre 207 bar. La cage de ces éléments internes contient une multitude de trous de forme spéciale, alignés de manière radiale, qui réduisent la turbulence du fluide et assurent une perte par palier de la charge totale. Ces deux avantages permettent de contrôler ou d'éliminer les effets néfastes de la cavitation.

Principales fonctionnalités

  • Conçus pour empêcher la cavitation.
  • Limite de perte de charge de 207 bar.
  • De nombreuses caractéristiques spéciales, répondant aux exigences de rangeabilité de systèmes spécifiques, sont disponibles.
  • Les matériaux renforcés des éléments internes offrent une résistance à l'usure pour une longue durée de vie.
  • La conception en cage des éléments internes permet de retirer et d'inspecter les pièces sans avoir à retirer le corps de vanne de la canalisation.
  • Les éléments internes à un étage Cavitrol III sont interchangeables avec les éléments internes standard.