Vanne rotative Fisher™ Control-Disk™
Principales fonctionnalités
- Le ressort de l'arbre extérieur assiste la transmission et le disque, permettant d'installer l'axe horizontalement ou verticalement sans compromettre les performances ou la longévité.
- Les matériaux internes et de boulonnerie sont compatibles avec des applications nécessitant l’utilisation de liquides et de gaz corrosifs.
- L'arbre cannelé avec levier et liaison à pivot unique réduit la perte de mouvement entre l'actionneur et l'arbre de la vanne.
- Les bagues d'étanchéité métalliques et souples bénéficient toutes deux d'un effet d'étanchéité par pression qui assure une fermeture étanche quelle que soit la perte de charge.
- Le système de goupilles expansibles amélioré garantit un raccordement positif et durable entre le disque et l'arbre. Ce raccordement réduit le jeu et l'usure du système d'entraînement, optimisant ainsi les performances à long terme. Il accélère le démontage en vue de la maintenance.
- La peinture en poudre offre à l'ensemble des pièces en acier une finition résistante à la corrosion.