Détendeur sous pression Fisher™ série CP200
Le détendeur sous pression de la série CP200 Fisher est adapté à de nombreuses applications de détente, notamment les installations commerciales et institutionnelles légères. De nombreuses configurations sont disponibles grâce aux multiples dimensions de raccordements du corps, réglages de pression et diamètres d'orifices. Le composant de la série CP200 offre une grande précision pour une utilisation dans des applications de mesure par pression fixée (facturation par pression fixée).
Schémas et modèles CAO : Cliquez ici
Schémas et modèles CAO : Cliquez ici
Principales fonctionnalités
- Grande sélection de dimensions de corps NPT
- Pose et maintenance aisées
- Outils standard suffisant pour le réglage de la pression et le démontage des orifices
Produits associés