Fallback image
Product Image

Détendeur sous pression Fisher™ série CP400

Le détendeur sous pression de la série CP400 Fisher assure une détente de pression au sein des installations industrielles et commerciales légères, en procurant notamment un contrôle précis pour les mesures de facteur de pression (facturation par pression fixée). Différentes options vous permettent de choisir les dimensions de raccordement du corps, les matériaux du corps, la pression nominale aval, la taille des orifices, la prise d'impulsion et la protection contre la surpression.

Schémas et modèles CAO : Cliquez ici

Principales fonctionnalités

  • Grande sélection de dimensions de corps et de raccordements
  • Facteur fixé/Précision de la mesure du facteur de pression
  • Champ transformable de l'impulsion interne pour la construction de surveillance d'ouverture complète
  • Diverses options de protection contre la surpression
  • Corps disponible en fonte grise, en fonte ductile et en acier
  • Outils standard suffisant pour le réglage de la pression et le démontage des orifices
  • Entretien facile