Fallback image
Product Image

Détendeurs Fisher™ série CS400

Le modèle Fisher de la série CS400 à action directe est un détendeur à ressort dédié à la réduction de pression au sein des installations commerciales et industrielles légères. Des dimensions et des raccordements variés, des réglages de pression aval, des différents diamètres d’orifice, ainsi que l’option de prise d’impulsion interne ou externe sont à l’origine de cette souplesse. Outre la souplesse des applications, le détendeur de la série CS400 offre plusieurs options de protection en cas de surpression afin de répondre aux différentes spécifications.

Schémas et modèles CAD : Cliquez ici

Principales fonctionnalités

  • Grande sélection de dimensions de corps et de raccordements
  • Facteur fixé/Précision conforme à la norme Mesure par pression fixée
  • Champ transformable de l’impulsion interne vers l’impulsion externe pour la construction de surveillance d’ouverture complète
  • Corps disponible en fonte grise, en fonte ductile et en acier
  • Outils standard suffisant pour le réglage de la pression et le démontage des orifices
  • Facilité d’entretien
  • Prêt pour un mélange d’hydrogène jusqu’à 25 % (en volume)
  • 100 % hydrogène disponible - (contacter l’usine)