Fallback image
Product Image

Détendeur Fisher™ série CSB400

Le composant Fisher de la série CSB400 à action directe est un détendeur à ressort dédié à la réduction de pression au sein des installations commerciales et industrielles légères. Des dimensions et des raccordements variés, des réglages de pression aval, ainsi que l’option de prise d'impulsion interne, externe ou double sont à l’origine de cette souplesse. Outre la souplesse des applications, le détendeur de la série CSB400 offre plusieurs options de protection en cas de surpression afin de répondre aux différentes spécifications.

Schémas et modèles CAO : Cliquez ici

Principales fonctionnalités

  • Option True Monitor intégrale
  • Relais déclencheur
  • Corps en fonte ductile et en acier WCC disponibles
  • Grande sélection de dimensions de corps et de raccordements
  • Aucun outil spécial pour le réglage de pression et le retrait des orifices