Détendeurs série CSB600 de Fisher™
Les détendeurs à action directe et à ressort de la série CSB600 ont été conçus pour s’adapter à de nombreuses applications de détente. Cette flexibilité s'explique par des dimensions et des raccordements variés, des réglages de pression aval, ainsi que les options de prise d'impulsion interne et externe. La série CSB600 offre plusieurs options de protection contre les surpressions afin de satisfaire aux conditions d'application requises.
Pour visualiser l'animation de fonctionnement normal : Cliquez ici
Pour visualiser l'animation du relais déclencheur : Cliquez ici
Principales fonctionnalités
- Corps en fonte GS et en acier WCC disponibles
- Grande sélection de dimensions de corps et de raccordements
- Avec option de relais déclencheur Type VSX8
- Aucun outil spécial pour le réglage de pression et le retrait des orifices
Produits associés