Détendeurs CSB700 Fisher™
Les détendeurs à action directe et à ressort de la série CSB700 ont été conçus pour s’adapter à de nombreuses applications de détente. Cette souplesse est assurée par les nombreuses dimensions de corps et les différents raccordements d’extrémité, les réglages de pression aval et la prise d’impulsion externe. La série CSB700 offre plusieurs options de protection contre les surpressions pour répondre aux exigences de votre application.<p><strong>Voir l’animation du fonctionnement normal : <a href="https://goo.gl/AzeDsu">Cliquez ici</a><strong><br>Voir l’animation du déclenchement : <a href="https://goo.gl/GVLZc2">Cliquez ici</a><strong>
Principales fonctionnalités
- Corps en fonte ductile et en acier WCC disponibles
- Grande variété de dimensions de corps et de raccordements d’extrémité
- Option de déclenchement rapide de type VSX8
- Aucun outil spécial requis pour le réglage de la pression et le retrait de l’orifice
Produits associés