Vanne à clapet excentré Fisher™ CV500
Principales fonctionnalités
- La conception de la bague de siège permet un centrage automatique, un rodage automatique et un alignement dynamique avec l'obturateur échancré en V, ce qui optimise la durée du cycle de vie.
- Aucune orientation spécifique, aucun serrage précis et aucun centrage répétitif de l'obturateur échancré en V et du siège ne sont nécessaires lors du serrage de la bague de maintien, ce qui assure un alignement précis et un assemblage simple.
- Le contour précis de l'obturateur échancré en V offre une caractéristique de débit « pourcentage égal modifié ».
- La voie d'écoulement sans restriction assure une capacité plus élevée que la plupart des vannes à clapet excentré rotatives et droites traditionnelles.
- Les brides à soupape intégrée s'adaptent à différentes classes de brides de tuyauterie, répondant ainsi à de nombreuses exigences en matière de tuyauterie.
- Les cames de l'obturateur échancré en V qui entrent et sortent du siège limitent le contact avec le siège, afin de réduire la friction et l'usure en découlant.