Fallback image
Product Image

Vanne de conditionnement de vapeur Fisher™ CVX

La vanne de conditionnement de vapeur Fisher CVX est conçue pour gérer les applications modérées à sévères dans les centrales électriques d’aujourd’hui, ainsi que pour fournir un contrôle précis de la pression et de la température pour les applications de procédé.

Principales fonctionnalités

  • La vanne de conditionnement de la vapeur CVX combine le contrôle de la pression et de la température en une seule vanne
  • Le profil de pulvérisation optimisé avec technologie de buses AF assure une portée étendue. Le système offre un mélange optimal et une vaporisation rapide, quelles que soient les conditions d’écoulement.
  • Les éléments internes comprennent une cage nitrurée pour une durée de vie maximale et sont capables de se développer pendant les excursions induites thermiquement. Le clapet est guidé en continu et utilise des recouvrements à base de cobalt pour les bandes de guidage et un obturateur métallique étanche contre le siège.
  • L’option éléments internes du joint d’alésage Fisher haute température permet de fournir une fermeture de classe V jusqu’à 593 °C (1 100 °F).
  • La vanne CVX dispose d’un corps et d’éléments internes compact, ce qui crée une vanne plus légère nécessitant moins de support sans compromettre l’intégrité structurelle