Fallback image
Product Image

Vannes de régulation Fisher™ D & DA

Les vannes haute pression Fisher D et DA avec clapet à simple siège sont souvent utilisées dans les secteurs de la production de pétrole et de gaz. Ces vannes sont particulièrement utiles soit pour l’étranglement ou la commande marche/arrêt des fluides ou gaz qui sont granuleux, visqueux ou qui ont tendance à s’accumuler sur les pièces internes des vannes. La vanne DA est également utile pour les tuyauteries d’angle ou d’autres applications dans lesquelles une vanne auto-vidangeable présente un avantage.

Principales fonctionnalités

  • Le guidage de masse aligne le clapet dans le siège pour les applications à perte de charge élevée. Le siège vissé entoure complètement le joint de siège.
  • Le joint chapeau/corps vissé permet d’effectuer les réparations ou la maintenance avec un minimum d’outils.
  • La vanne est disponible avec des éléments internes VTC (céramique) pour l’utilisation dans les applications très érosives. Le clapet est également disponible avec un embout en carbure de tungstène, tandis que le siège peut être équipé d’un insert plein diamètre en carbure de tungstène pour le service érosif.
  • Les constructions du corps de la vanne et de l’extrémité de raccordement sont disponibles en version conforme aux normes API et ASME.
  • Les matériaux internes et de boulonnerie sont par défaut conformes aux normes NACE pour toutes les applications. Ces matériaux sont conformes aux exigences de la norme NACE MR0175-2002.