Fallback image
Product Image

Vanne de régulation Fisher™ D2T FloPro

La vanne Fisher D2T est idéale pour une utilisation en tant que vanne de décharge sur des séparateurs et épurateurs de gaz. Elle convient également à d'autres applications haute pression dans les domaines de la production, de la compression et du traitement du gaz naturel.

Principales fonctionnalités

  • Intègre un bouchon de conduite permettant de configurer le corps D2T comme vanne droite ou vanne d'angle.
  • Des raccordements NPT 1 sont disponibles.
  • Affiche une pression nominale conforme CL900 (2 250 psig).
  • Débit FloPro sélectionnable sur site pour une taille de port de 1/4, 3/8 et 1/2 pouce.
  • Éléments internes en alliage 6 solide pour service érosif.
  • Capacité de perte de charge totale de 2 250 psig.
  • La vanne est adaptée aux applications NACE.
  • Une garniture ENVIRO-SEAL™ D2T est disponible.