Vanne de régulation Fisher™ D4
Principales fonctionnalités
- La goupille cannelée amovible permet un remplacement rapide et facile du clapet.
- Les vannes D4 sont disponibles avec des éléments internes en carbure de tungstène convenant aux services érosifs.
- La conception compacte permet une installation dans des lieux où l'espace représente une contrainte critique. Les corps de vanne vissés présentent des dimensions entre faces compactes. Quant aux corps de vanne à brides, ils sont conformes aux normes ISA-75 et affichent donc une polyvalence maximale.
- La jonction chapeau à écrou marteau/corps permet d'effectuer les réparations et la maintenance avec un minimum d'outils, sans retirer le corps de vanne du système de tuyauterie. La bague de siège peut être retirée à l'aide d'une douille standard.
- Le chapeau est doté d'une bride intégrée qui supporte la force de l'écrou marteau lors du raccordement entre le chapeau et le corps. Aucun circlip n'est sujet à défaillance dans le cadre d'un service acide ou en condition de corrosion atmosphérique.
- Les éléments internes Micro-Form sont fournis de série, sans coût supplémentaire, pour les fonctionnements en régulation et tout-ou-rien.