Désurchauffeur à géométrie variable Fisher™ DFA
Principales fonctionnalités
- Des corps de conception personnalisée avec désurchauffeur de type sonde sont disponibles. Ils conviennent à une multitude de types d'éléments internes et répondent à la quasi-totalité des exigences des applications, y compris en termes de visualisation rapprochée de la tuyauterie.
- Le profil de pulvérisation optimisé avec technologie de buses AF assure une portée étendue. Le système offre un mélange et une vaporisation rapide, quelles que soient les conditions d'écoulement.
- Le retrait, l'entretien et le remplacement des buses s'effectuent de façon simple sans qu'il soit nécessaire de remplacer l'ensemble de l'unité.
- Le support de montage d’orifice de piquage est conçu pour minimiser le risque d’excitation due au décollement de tourbillon et aux vibrations causées par l’écoulement.
- Plusieurs configurations de buse sont disponibles, fournissant des quantités modérées à élevées d’eau de pulvérisation pour refroidir la vapeur selon la température requise.
- Utilise une construction en métal forgé, optimisée pour éloigner les joints de soudure des zones à contrainte élevée.