Fallback image
Product Image

Contrôleur de niveau numérique Fisher™ FIELDVUE™ DLC3100 SIS

Le contrôleur de niveau numérique FIELDVUE DLC3100 SIS est un instrument de communication HART, qui mesure le niveau de liquide et le niveau de l’interface entre deux liquides grâce à une technologie de capteur de déplacement. Grâce à la facilité d’utilisation de son interface opérateur locale et à sa capacité SIL, le contrôleur de niveau numérique DLC3100 SIS peut être facilement intégré aux systèmes de sécurité nouveaux ou existants. Des fonctionnalités de diagnostic sur le terrain garantissent la performance opérationnelle du contrôleur de niveau numérique.

Principales fonctionnalités

  • Une interface opérateur locale intuitive, comprenant quatre boutons-poussoirs et un indicateur LCD, permet de réaliser la configuration et l’étalonnage de l’appareil sans outil extérieur.
  • Des sondes de température internes assurent une performance homogène du contrôleur de niveau numérique, en dépit des variations de la température ambiante.
  • Des alertes conformes à la norme NE107 permettent de résumer les diagnostics spécifiques à l’appareil en simples signaux d’état qui aident les exploitants d’usine à prendre les mesures requises concernant le procédé.
  • La conversion analogique/numérique précise à haut gain permet de mesurer les changements mineurs des variables de procédé. Cela permet l’utilisation de l’appareil dans des applications difficiles de masse volumique, d’interface ou de niveau de liquide.
  • La compensation de température dynamique assure le maintien de la précision des variables de procédé dans le cadre de procédés à masse volumique fluctuante en raison des variations de la température.