Désurchauffeur à atomisation mécanique Fisher™ DMA
Principales fonctionnalités
- Contrôle précis de la température près de la saturation. Le profil de pulvérisation optimisé avec technologie de buses AF en option assure une portée étendue. Le système offre un mélange optimal et une vaporisation rapide quelles que soient les conditions d'écoulement.
- Le retrait, l'entretien et le remplacement des buses s'effectuent de façon simple sans qu'il soit nécessaire de remplacer l'ensemble de l'unité.
- La configuration de la tuyauterie limite la disponibilité entre brides.
- Les désurchauffeurs DMA et DMA/AF peuvent être placés à n'importe quel endroit dans la canalisation.
- Buses pouvant fournir des quantités d'eau de pulvérisation faibles à modérées pour refroidir la vapeur selon la température requise.