image-[object Object]
Product Image

Désurchauffeur Fisher DMA/AF-HT

Le modèle DMA/AF-HTC fonctionne de la même manière que le modèle DMA/AF, mais sa structure est adaptée aux applications plus sévères. L’une des applications les plus courantes est la régulation de la température de décharge de chaudière, lorsque le désurchauffeur est exposé à des variations cycliques de températures et contraintes importantes, à une vitesse d’écoulement de la vapeur élevée ou à une vibration due à l’écoulement. Outre cette application spécifique, le modèle DMA/AF-HTC est adapté à d'autres environnements d'application de désurchauffe sévère.

Principales fonctionnalités

  • Un revêtement isolant intégré dans le tuyau de corps de désurchauffeur réduit le risque de choc thermique lors de l'introduction d'eau froide.
  • Le profil de pulvérisation optimisé avec technologie de buses AF assure une portée étendue. Le système offre un mélange et une vaporisation rapide, quelles que soient les conditions d'écoulement.
  • Le retrait, l'entretien et le remplacement des buses s'effectuent de façon simple sans qu'il soit nécessaire de remplacer l'ensemble de l'unité.
  • Le support de montage d’orifice de piquage du modèle DMA/AF-HTC est conçu pour minimiser le risque d’excitation due au décollement de tourbillon et aux vibrations causées par l’écoulement.
  • Plusieurs configurations de buse sont disponibles, fournissant des quantités modérées à élevées d’eau de pulvérisation pour refroidir la vapeur selon la température requise.
  • Utilise une construction en métal forgé, optimisée pour éloigner les joints de soudure des zones à contrainte élevée.