Fallback image
Product Image

Désurchauffeur de conditionnement de vapeur Fisher™ DSA

Le désurchauffeur Fisher DSA utilise de la vapeur à haute pression pour une atomisation rapide et complète d'eau de pulvérisation dans les conduites de vapeur à basse vitesse. Ce désurchauffeur est installé grâce à une connexion à brides sur une canalisation DN 200 (NPS 8) ou plus large. Ce désurchauffeur est destiné aux applications nécessitant une grande rangeabilité.

Principales fonctionnalités

  • Les buses peuvent être entretenues ou remplacées sans que l'on ait à remplacer l'ensemble de l'appareil.
  • Le désurchauffeur DSA peut avoir une rangeabilité de 40:1.
  • Le désurchauffeur DSA peut être installé n'importe où dans la canalisation.
  • Dans le désurchauffeur DSA, la vapeur à haute pression est mélangée à l'eau de pulvérisation pour produire une chute de pression critique ou quasi critique dans la vapeur d'atomisation pour une vitesse très élevée. La vitesse élevée disperse l'eau de pulvérisation en très petites particules pour un refroidissement rapide.