Fallback image
Product Image

Éléments internes Fisher™ Dirty Service Trim (DST)

Les éléments internes Fisher Dirty Service Trim (DST) sont conçus pour les fluides chargés pouvant caviter. Ces éléments internes utilisent une série de restrictions de débit et d’expansions pour éliminer la cavitation, tout en permettant le passage des particules jusqu’à 19 mm de diamètre sans obturation. Chaque étage des éléments internes présente successivement une zone de débit plus large. Cette conception assure un fonctionnement particulièrement efficace. En effet, environ 80 % de la perte de charge totale sont généralement prélevés dans les premiers étages, où le risque de formation de cavités pouvant entraîner une cavitation est limité.

Principales fonctionnalités

  • Conçus pour empêcher la cavitation.
  • Limite de perte de charge de 290 bar.
  • Laisse passer les particules jusqu’à 19 mm de diamètre.
  • La conception de siège protégé sépare la fonction de fermeture de la fonction d’étranglement pour protéger les surfaces d’appui de l’usure due à l’étranglement.
  • La conception en cage des éléments internes permet de retirer et d’inspecter les pièces sans avoir à retirer le corps de vanne de la canalisation.
  • Adaptation possible à des vannes Fisher existantes séries easy-e™, EH et HP.