Fallback image
Product Image

Éléments internes Fisher™ DST-G

Les éléments internes Fisher DST-G sont spécialement conçus pour les fluides propres et chargés, lorsque le fluide contient des gaz dissous libérés par une solution à la suite d'une réduction de pression (dégazage). Le dégazage entraîne généralement deux types de dommages : une cavitation et une érosion dues au flux de fluide. À l'instar des éléments internes DST, les éléments internes DST-G assurent une perte de charge par palier pour empêcher la cavitation. L’érosion est contrôlée par la cage inférieure des éléments internes, qui divise le flux en jets de plus faible énergie moins néfastes. Ces éléments internes peuvent également laisser passer les particules jusqu’à 6,35 mm de diamètre.

Principales fonctionnalités

  • Conçus pour le contrôle du dégazage.
  • Limite de perte de charge de 175 bar.
  • La conception de siège protégé sépare la fonction de fermeture de la fonction d'étranglement pour protéger les surfaces d'appui de l'usure due à l'étranglement.
  • Les matériaux renforcés des éléments internes offrent une résistance à l'usure pour une longue durée de vie.
  • La conception en cage des éléments internes permet de retirer et d'inspecter les pièces sans avoir à retirer le corps de vanne de la canalisation.
  • La cage utilise de grandes fentes pour diviser le fluide en jets plus petits moins susceptibles d'entraîner l'érosion du corps de vanne et de générer des vibrations.